- Artikel-Nr.:
- DK 7255035
- Produktbeschreibung
- Zum horizontalen Rangieren der Patch-Kabel mit 5 Kabelführungsbügeln.
- Material
- Panel: Stahlblech
Bügel: Polycarbonat
Bügel: Polycarbonat - Lieferumfang
- Rangierpanel
Kabelführungsbügel (lose beigelegt) - Hinweis
- Bei den Maßangaben handelt es sich um Außenabmessungen.
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Bügelabmessungen
- Bügeltiefe: 95 mm
Bügelhöhe: 50 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.43 kg
- Bruttogewicht
- 0.511 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177187221
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- DK Rangierpanel, 1 HE, mit Kunststoffbügeln, HxT: 50x95 mm, Stahlblech, RAL 7035
Rangierpanel, RAL 7035 mit 5 Kabelführungs-
bügeln lose beigelegt
Material: Panel Stahlblech, lackiert, RAL 7035,
Bügel Polycarbonat (95 mm x 50 mm)
VE = 1 ST.
Material: Panel Stahlblech, lackiert, RAL 7035,
Bügel Polycarbonat (95 mm x 50 mm)
VE = 1 ST.