LWL-Kassetten für Network Cable Organizer

Artikel-Nr.: DK 7044210

LWL-Kassetten für den Network Cable Organizer, zum Schutz der LWL-Kabel.

Artikel-Nr.:
DK 7044210
Produktbeschreibung
LWL-Kassetten für Network Cable Organizer Montagerahmen.
Nutzen
Immer die richtige Länge: Kabelüberlängen – egal ob CAT 6 oder LWL – werden einfach über einen Federzug zurückgezogen
Jedes Kabel ist 100 % getestet und wird mit entsprechendem Messprotokoll geliefert
Sicher arretiert – jede Kabelkassette verfügt über eine Kabelfixierung, damit das Kabel mechanisch nicht beansprucht wird
Material
Kassetten: Edelstahl, Kunststoff (POM)
Farbe
Kabel: gelb
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
0.75 kg
Zolltarifnummer
39263000
EAN
4028177917378
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeschreibung
DK NCO LWL OS2 LC-LC Kassette, LWL-Länge: 1,6 m, LWL-Farbe: gelb
Dokumentationen
Anleitung