Kabelrangierkanal, horizontal 482,6 mm (19")

Artikel-Nummer: DK 7158.150

Ermöglicht verdeckte einfache Kabelführung auch großer Kabelmengen innerhalb der 19˝-Montageebene, zum einfachen Handling lässt sich die komplette Frontblende über Schnellverschlüsse entfernen.

Artikel-Nummer:
DK 7158.150
Produktbeschreibung
Der Kanal ermöglicht die verdeckte einfache Kabelführung, auch großer Kabelmengen zu den Einbaukomponenten innerhalb der 19"-Montageebene. Große Ausbrüche gewährleisten die bequeme, knickfreie Kabelführung zu den Komponenten nach oben und unten. Zum einfachen Handling lässt sich die komplette Frontblende über Schnellverschlüsse entfernen. Nach Einbringen der Kabel werden diese mittels Klettbändern in ihrer Position gehalten, während der Kanal wieder verschlossen werden kann.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. 5 Klettbändern
Höheneinheiten
3 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2.439 kg
Bruttogewicht
2.44 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177500341
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
482,6 mm (19")-Kabelrangierkanal 3 HE, horizontal

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
VE = 1 ST.