Komplettsystem CAT 6 für Network Cable Organizer

Artikel-Nr.: DK 7044130

Das Network Cable Organizer Komplettsystem revolutioniert die strukturierte Verkabelung in allen Netzwerk-Racks ab einer Tiefe von 800 mm. Kabelüberlängen - egal ob CAT 6 oder LWL - werden einfach über einen Federzug zurückgezogen.

Artikel-Nr.:
DK 7044130
Produktbeschreibung
Moderne Netzwerk-Infrastrukturen sind auf höchste Performance und größtmögliche Flexibilität bei der Verkabelung angewiesen. Ein Baustein ist hier der Network Cable Organizer (NCO). Der robuste 1 HE Montagerahmen ist vorbestückt mit 24 Kabelkassetten und revolutioniert die klassische strukturierte Verkabelung durch eine 8-mal schnellere Montage.
Nutzen
Weniger Kabelchaos – dadurch keine Behinderung der Luftzirkulation im Bereich der Netzwerk-Switche
Immer die richtige Länge: Kabelüberlängen – egal ob CAT 6 oder LWL – werden einfach über einen Federzug zurückgezogen
Jedes Kabel ist 100 % getestet und wird mit entsprechendem Messprotokoll geliefert
Frontseitiger Zugriff – daher auch ideal zur Nachrüstung in Racks ab einer Tiefe von 800 mm
Technische Daten
CAT 6 Kabel STP
2 x RJ 45-Stecker je Kabel
geschirmter RJ 45-Stecker mit goldbeschichteten Pins
Nutzbare Kabellänge je Kassette: 1,6 m
ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100 % Kupfer, 250 MHz
Einsatzgebiete
Einsetzbar in alle Netzwerk-Racks ab einer Tiefe von 800 mm
Funktionsweise
Befestigung an vorderer und hinterer 19"-Ebene
Material
Montagerahmen: Stahlblech
Kassetten: Edelstahl, Kunststoff (POM)
Farbe
Montagerahmen: RAL 9005
Kabel: rot
Lieferumfang
Komplettsystem CAT 6
24 CAT 6 Kassetten
Einbausatz
Inkl. Befestigungsmaterial
Anzahl Cassetten max
24
Anzahl Cassetten vormontiert
24
Abmessung
Breite: 450 mm
Höhe: 44 mm
Tiefe: 600 mm
Betriebstemperaturbereich
10 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
95 %
Relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
10 %
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177917231
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeschreibung
DK Network Cable Organizer (NCO), CAT 6, Komplettsystem zum sicheren Patchen, Kassetten vormontiert: 24, Farbcode CAT 6 Kabel: rot, Kabeltyp STP, 2 x RJ 45-Stecker je Kabel
Dokumentationen
Anleitung