19"-Kabelbrücke, tiefenvariabel

Artikel-Nr.: IT 5302042

Die Kabelbrücke bietet innerhalb der 19"-Montageebene eine integrierte Möglichkeit der Kabelführung, zwischen vorderer und hinterer Montageebene innerhalb eines Schrankes.

Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Befestigungsschrauben

Artikel-Nr.:
IT 5302042
Produktbeschreibung
Komfortable Möglichkeit, eine integrierte Kabelführung zwischen vorderer und hinterer 19"-Montageebene innerhalb der Montageebenen eines Schrankes vorzunehmen.
Nutzen
Frontseitige Kabeleinführung über Bürstenleiste zur thermischen Schottung des Kabeleinführungsbereiches
Direkte Kabelführung zwischen Patch-Ebene und Komponente bei rückseitigem Ausbau, optimale Kabelführung bei rückseitiger Switch-Montage
Vollkommen tiefenvariabel durch variablen, stufenlosen Auszug der Kabelbrücke
Verhinderung von Falschluftströmen durch Schottung des Übergangs
Nach oben offen ausgeführt, für eine einfache Nachrüstung auch bei bereits eingeführten Kabeln
Kabelbrücke nach oben um 1 HE erweiterbar, durch den Einsatz eines weiteren Kabeldurchführungspanels mit Bürstenleiste
Material
Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-V0
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Kabelbrücke
Bürstenleiste
Einbaumöglichkeiten
Zur Befestigung zwischen der vorderen und hinteren 19"-Montageebene
Ebenenabstand
500 ‐ 750 mm
Höheneinheiten
1 HE
Belastbarkeit (statisch)
150 N
Passend für
zur schrankunabhängigen Montage
Hinweis
Befestigungsmaterial separat bestellen
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6.8 kg
Bruttogewicht
7.239 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
PCF-Wert 18,78 kg Co² e
Zolltarifnummer
73269098
Produktbeschreibung
19"-Kabelbrücke, tiefenvariabel, 500 - 750 mm, RAL 9005
Dokumentationen
Einlegezettel