Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert.
- Artikel-Nr.:
- SZ 5001229
- Produktbeschreibung
- Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TP: = 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.56 kg
- Bruttogewicht
- 0.66 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177523333
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- CM Kabeleinführungsblech, für CM, Top-Pult-System, für B: 1200 mm