Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2017
- Artikel-Nr.:
- SZ 4321700
- Produktbeschreibung
- Eine sichere Kabeleinführung in Verbindung mit Kabelführungstüllen, Steckerdurchführungstüllen. Wird anstelle der serienmäßigen Bodenbleche montiert.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Ausgleichsblech
Inkl. Befestigungsmaterial
Inkl. Ausgleichsblech - Hinweis zur Artikel-Nr.
- Inkl. Ausgleichsblech
- Passend für
- Gehäusetyp: TP Universalpult: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1.194 kg
- Bruttogewicht
- 1.393 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177098824
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TS Kabeleinführungsblech, für TS, SE, PC und TP Universalpult, für B: 800 mm