Einbausatz für Schwenkrahmen, groß, mit Blende

Artikel-Nr.: SR 1978200

Zum Einbau des Schwenkrahmens, groß, mit Blende.

Artikel-Nr.:
SR 1978200
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
Öffnungswinkel
130°
Passend für
Gehäusetyp: CM
Breite: = 800 mm
Passend für Gehäusetyp
CM
Verpackungseinheit
1 Satz
Nettogewicht
0.65 kg
Bruttogewicht
0.7 kg
Zolltarifnummer
83021000
EAN
4028177013216
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Dokumentationen
Anleitung