Zum Einbau des Schwenkrahmens, groß, mit Blende.
- Artikel-Nr.:
- SR 1986500
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank
- Öffnungswinkel
- 130°
- Passend für
- Gehäusetyp: CM
Breite: = 800 mm - Passend für Gehäusetyp
- CM
- Verpackungseinheit
- 1 Satz
- Nettogewicht
- 4.005 kg
- Bruttogewicht
- 4.205 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177529922
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- Einbausätze, für Schwenkrahmen, groß, mit Blende, Farbe: grau, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank, Stahlblech
- Dokumentationen
- Anleitung