Zum Einbau von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19˝) über die gesamte Höhe, 6 - 14 HE.
- Artikel-Nr.:
- SR 2034200
- Ausführung
- Verwindungssteifer Rahmen, verschweißt aus Vierkantrohr und 3-fach abgekantetem Tragprofil.
- Produktbeschreibung
- Zum Einbau von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19˝) über die gesamte Höhe.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Doppelbart-Verschluss-Einsatz und Einbauzubehör.
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
Breite: = 600 mm
= 760 mm
Höhe: = 760 mm - Höheneinheiten
- 14 HE
- Passend für Gehäusetyp
- AE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5.877 kg
- Bruttogewicht
- 6.186 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177014008
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- SR Kompakt-Schwenkrahmen, für AE, für B: 600/760 mm, 14 HE