- Artikel-Nr.:
- SR 2347235
- Ausführung
- 19"-Ebene mittig
- Produktbeschreibung
- Zur Montage von 482,6 mm (19″)-Einbaukomponenten.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Rahmen: verzinkt
Blende: lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Stangenverschluss-System mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz
Material zur Befestigung
- Einbaumöglichkeiten
- Im TS/SE mit Öffnungswinkel 180°
- Montagehinweis
- Je nach Ausbausituation werden TS System-Chassis 23 x 73 mm oder TS System-Chassis 17 x 73 mm benötigt
- Hinweis
- Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail"
- Bei doppeltürigen Schränken TS, SE mit Höhe 1800 mm oder 2200 mm muss wegen Kollision mit dem Verschluss der nächste kleinere Schwenkrahmen eingebaut werden
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite: = 800 mm
Höhe: ≥ 2.200 mm
- Höheneinheiten
- 45 HE
- Passend für Gehäusetyp
- TS
- VX SE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 22.462 kg
- Bruttogewicht
- 23.644 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165243
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
SR Schwenkrahmen, groß, mit Blende, für TS, VX SE, für B: 800 mm, 45 HE, Einbau mittig