- Artikel-Nr.:
- TS 8613070
- Produktbeschreibung
- Für die Befestigung von Baugruppenträgern und anderen Einbauten. Für Teilausbauten können Adapter-Profile einfach gekürzt werden.
- Material
- Aluminium-Strangpressprofil
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Höheneinheiten
- 17 HE
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19"
- Hinweis
- Das 482,6 mm (19")-Maß ergibt sich bei der Montage am Rahmen von 600 mm breiten Schränken
- Passend für
- Für PC-Schrank. Hinter Tür unten.
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 2.956 kg
- Bruttogewicht
- 3.157 kg
- Zolltarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177438682
- ECLASS 8.0
- 27189234