19"-Profilschienen für DK PS, CS New Basicgehäuse

Artikel-Nr.: DK 7685000

Für die Montage von 19˝-Komponenten in Netzwerk- und Serverracks und in Outdoor-Gehäusen CS New Basic

Artikel-Nr.:
DK 7685000
Produktbeschreibung
Für die Montage von 19″-Komponenten in Netzwerk- und Serverschränken DK PS und in Outdoor-Gehäusen CS New Basicgehäuse. Die Profilschienen sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar. Zur Befestigung der Profilschienen ist ein Einbauwinkel erforderlich.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungszubehör
Höheneinheiten
15 HE
Einbauabmessungen
Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19"
Passend für
Gehäusetyp: CS Basicgehäuse
DK PS
Höhe: = 800 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1.494 kg
Bruttogewicht
1.694 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177133303
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentationen
Kurzanleitung