Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2018
- Artikel-Nr.:
- DK 7690000
- Produktbeschreibung
- Für die Montage von 19″-Komponenten in Netzwerk- und Serverschränken DK PS und in Outdoor-Gehäusen CS New Basicgehäuse. Die Profilschienen sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar. Zur Befestigung der Profilschienen ist ein Einbauwinkel erforderlich.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungszubehör
- Höheneinheiten
- 33 HE
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Passend für
- Gehäusetyp: DK PS
Höhe: = 1.600 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3.394 kg
- Bruttogewicht
- 3.594 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177133389
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK 19"-Profilschienen, 33 HE, für H: 1600 mm
- Dokumentationen
- Kurzanleitung