Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 28.01.2012
- Artikel-Nr.:
- DK 7692000
- Produktbeschreibung
- Für die Montage von 19″-Komponenten in Netzwerk- und Serverschränken DK PS und in Outdoor-Gehäusen CS New Basicgehäuse. Die Profilschienen sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar. Zur Befestigung der Profilschienen ist ein Einbauwinkel erforderlich.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungszubehör
- Höheneinheiten
- 38 HE
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Passend für
- Gehäusetyp: DK PS
Höhe: = 1.800 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3.6 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177133426
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentationen
- Kurzanleitung