Profilschienen, metrisch für TS 8

Artikel-Nr.: DK 7794420

L-förmige Profilschienen zur Aufnahme metrischer Baugruppen und Komponenten.

Artikel-Nr.:
DK 7794420
Produktbeschreibung
Die L-förmigen Profilschienen nehmen metrische Baugruppen und Komponenten auf. Abhängig vom Einbausatz können die Befestigungsmaße 465 mm und 515 mm aufgebaut werden.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 43 SU
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Höhe: 1.200 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
19 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177350496
ECLASS 8.0
27189261
Datenblätter
Technik im Detail
TS Profilschiene, metrisch 42 SU

Die L-förmigen Profilschienen nehmen metrische
Baugruppen und Komponenten auf. Abhängig vom
Befestigungsmaß sind unterschiedliche Einbau-
sätze zur Montage der metrischen Profil-
schienen notwendig.
Vollausbau Rackhöhe (mm): 1200
SU: 42