- Artikel-Nr.:
- DK 7831611
- Produktbeschreibung
- Die L-förmigen Profilschienen nehmen metrische Baugruppen und Komponenten auf. Abhängig vom Einbausatz können die Befestigungsmaße 465 mm und 515 mm aufgebaut werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Höhe: 17 SU
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 46.566 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177263369
- ECLASS 8.0
- 27189261
DK-TS Profilschiene metrisch 17 SU
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert