Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2015
Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS, CS Basic- und Modulgehäuse
Artikel-Nr.: DK 7856722
Für den Ausbau der vorderen und hinteren 482,6 mm (19˝)-Ebene, der verschweißte 482,6 mm (19˝)-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen.
- Artikel-Nr.:
- DK 7856722
- Produktbeschreibung
- Der verschweißte 482,6 mm (19″)-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen und dient der Ausgestaltung der vorderen und hinteren 482,6 mm (19″)-Ebene. Seitlich und auf der Rückseite verfügt der Montagerahmen über die Systemlochung des TS Schrankprofils, so dass sich TS Systemzubehör wie Kabelabfangschienen, Kabelführungsbügel etc. befestigen lässt.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Höheneinheiten
- 47 HE
- Belastbarkeit
- Bis zu 10.000 N statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, im Vollausbau.
- Hinweis
- Eine Kombination von 482,6 mm (19")-Montagerahmen und Lüfterblech ist nicht möglich. Zur aktiven Belüftung empfiehlt sich der Einsatz mit dem Lüfterdach, modular.
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
CS Basicgehäuse
CS Modulgehäuse
Breite: 600 mm
Höhe: 2.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 11.368 kg
- Bruttogewicht
- 11.966 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177402386
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- Montagerahmen, 482,6 mm (19"), für TS, CS Basic- und Modulgehäuse, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Für den Ausbau der vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Ebene, der verschweißte 482,6 mm (19")-Montagerahmen lässt sich vollkommen t
FR (i)/TS 482,6 mm (19")
-Montagerahmen 47 HE
Belastbarkeit: Bis zu 1000 kg statische Last, bei
gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")
Montagerahmen, im Vollausbau Eine Kombination von 482,6 mm
(19")-Montagerahmen und Lüfterblech ist nicht möglich.
Zur aktiven Belüftung empfiehlt sich der gemeinsame
Einsatz mit dem modularen Lüfterdach für FR(i)/TS 8
Zubehör: Käfigmuttern und Befestigungsschrauben,
Kabelabfangschienen TS 8, tiefenvariable Gleitschienen,
Geräteböden, modulares Lüfterdach.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H): 600 mm x 2200 mm
Belastbarkeit: Bis zu 1000 kg statische Last, bei
gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")
Montagerahmen, im Vollausbau Eine Kombination von 482,6 mm
(19")-Montagerahmen und Lüfterblech ist nicht möglich.
Zur aktiven Belüftung empfiehlt sich der gemeinsame
Einsatz mit dem modularen Lüfterdach für FR(i)/TS 8
Zubehör: Käfigmuttern und Befestigungsschrauben,
Kabelabfangschienen TS 8, tiefenvariable Gleitschienen,
Geräteböden, modulares Lüfterdach.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H): 600 mm x 2200 mm