Das 1 HE-Teilstück der Adapter-Profile, für Einbau von einzelnen Baugruppenträgern und anderen Einbauten.
- Artikel-Nr.:
- SZ 8613010
- Produktbeschreibung
- Das 1 HE Teilstück der Adapter-Profile. Für Einbau von einzelnen Baugruppenträgern und anderen Einbauten.
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Höheneinheiten
- 1 HE
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Hinweis
- Das 482,6 mm (19")-Maß ergibt sich bei der Montage am Rahmen von 600 mm breiten Schränken
- Adaptersatz (DK 7246.100) für 800 mm breite Schränke
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0.204 kg
- Bruttogewicht
- 0.25 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177212183
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS Adapter-Stücke, 482,6 mm (19"), für TS, SE