Für den Ausgleich zwischen den in voller Schrankhöhe platzierten Einbauten, 482,6 mm (19˝) und der lichten Schrankhöhe.
- Artikel-Nr.:
- TS 8613030
- Produktbeschreibung
- Ausgleich zwischen den in voller Schrankhöhe platzierten Einbauten, 482,6 mm (19") und der lichten Schrankhöhe.
- Material
- Aluminium-Strangpressprofil
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Höhe: = 1.800 mm
= 2.200 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0.5 kg
- Bruttogewicht
- 0.571 kg
- Zolltarifnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177213142
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS Sichtblende, 482,6 mm (19"), horizontal für Adapter-Profile, für H: 1800/2200 mm