Gleitschiene für TS Adapter-Profil, einseitige Befestigung

Artikel-Nr.: SZ 4530000

Mit einseitiger Befestigung an den Adapter-Profilen, 482,6 mm (19").

Artikel-Nr.:
SZ 4530000
Produktbeschreibung
Montage am Adapter-Profil, 482,6 mm (19").
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Länge
185 mm
Einbauabmessungen
Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19"
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
3.2 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177102385
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261