Mit einseitiger Befestigung an den Adapter-Profilen, 482,6 mm (19").
- Artikel-Nr.:
- SZ 4531000
- Produktbeschreibung
- Montage am Adapter-Profil, 482,6 mm (19").
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 270 mm
- Einbauabmessungen
- Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19" - Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 4.4 kg
- Bruttogewicht
- 4.595 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177102408
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- SZ Gleitschiene für TS Adapter-Profil, einseitige Befestigung, L: 270 mm