- Artikel-Nummer:
- EL 2250.000
- Produktbeschreibung
- Für den Einbau von schweren Einschüben.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Passend für Mittelteiltiefe
- = 316 mm
- Hinweis
- Gleitschiene ausgelegt für Montageebene in vorderster Position.
- Bei Versatz muss eine kürzere Ausführung gewählt werden.
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 3.23 kg
- Bruttogewicht
- 3.419 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177019683
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
EL Gleitschiene, Für den Einbau von schweren Einschüben, für Schranktiefe: 473 mm, für Mittelteiltiefe: 316 mm, Stahlblech, verzinkt