Einbausatz TS, Schwerlast, breiten-/tiefenvariabel für Montagerahmen 482,6 mm (19") in TS, CS Basic- und Modulgehäuse

Artikel-Nummer: DK 7827.590

Ermöglicht den in Tiefe und Breite variablen Einbau eines 600 mm breiten Montagerahmens 482,6 mm (19˝) in 800 mm breite Schränke.

Artikel-Nummer:
DK 7827.590
Produktbeschreibung
Einbau in Schrankbreite 800 mm: Der Einbausatz ermöglicht den in Tiefe und Breite variablen Einbau eines 600 mm breiten Montagerahmens 482,6 mm (19″) in 800 mm breite Schränke.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbauabmessungen
Einbaubreite für Komponenten: 482,6 mm
Einbaubreite für Komponenten: 19"
Belastbarkeit
750/1500 kg statische Last pro Ebene/pro Schrank
Verpackungseinheit
1 Satz
Nettogewicht
10.024 kg
Bruttogewicht
10.552 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177616028
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
Einbausatz TS, Schwerlast, B 800 mm, für Montagerahmen, Einbau in Schrankbreite 800 mm. Der Einbausatz, ermöglicht den in Tiefe und Breite variablen Einbau, eines 600 mm breiten Montagerahmens 482,6 mm (19
Einbausatz TS, Schwerlast,

breiten-/tiefenvariabel, für Montagerahmen
482,6 mm (19")in TS, FR(i)

Einbau in Schrankbreite 800 mm Der Einbausatz
ermöglicht den in Tiefe und Breite variablen Einbau
eines 600 mm breiten Montagerahmens 482,6 mm
(19") in 800 mm breite Schränke.

Belastbarkeit:
750/1500 kg statische Last pro Ebene/pro Schrank

Material:
Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Lieferumfang:
1 Satz
Inkl. Befestigungsmaterial.