- Artikel-Nr.:
- DK 7827550
- Produktbeschreibung
- Universal-Tiefenstreben, an denen sowohl L-förmige als auch verkröpfte Profilschienen in der Tiefe und in der Breite variabel montiert werden können. Einbausatz für alle Breitenmaße: zölliges Befestigungsmaß 19″/21″/23″/24″, metrisches Befestigungsmaß 18/20 SU
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Tiefe: 800 mm - Belastbarkeit
- 200 kg statische Last pro Ebene
- Verpackungseinheit
- 1 Satz
- Nettogewicht
- 2.025 kg
- Bruttogewicht
- 2.125 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177616035
- ECLASS 8.0
- 27189234
Einbausatz TS, breitenvariabel, zöllig/metrisch
Für verkröpfte und L-förmige Profilschienen für alle
Breitenmaße:
zöllig: 482,6 mm (19") / 533,4 mm (22") /
584,2 mm (23") / 609,6 mm (24"),
metrisch: 485 mm (18 SU) / 535 mm (20 SU)
Abmessungen: T 800 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS Tiefenstrebe DK 7827550 oder gleichwertig
Für verkröpfte und L-förmige Profilschienen für alle
Breitenmaße:
zöllig: 482,6 mm (19") / 533,4 mm (22") /
584,2 mm (23") / 609,6 mm (24"),
metrisch: 485 mm (18 SU) / 535 mm (20 SU)
Abmessungen: T 800 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS Tiefenstrebe DK 7827550 oder gleichwertig