Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, zöllig, Einbaumaß 23″ und 24″
Artikel-Nr.: DK 7827023
Für Profilschienen, zöllig, bei Einsatz in 800 mm breiten Schränken werden die Befestigungsabstände 23˝ und 24˝ erreicht, wahlweise verkröpfte oder L-förmige, zöllige Profilschienen einsetzbar.
- Artikel-Nr.:
- DK 7827023
- Ausführung
- Einbaumaß 23″
- Produktbeschreibung
- Einbau in Schrankbreite 800 mm: Bei Einsatz der Tiefenstreben in 800 mm breiten Schränken werden die Befestigungsabstände 23″ und 24″ erreicht. Wahlweise können die verkröpften oder die L-förmigen, zölligen Profilschienen eingesetzt werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Breite: 800 mm
Tiefe: 1.000 mm - Hinweis zur Artikel-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0.72 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177250345
- ECLASS 8.0
- 27189261
DK-TS Tiefenstrebe, 23 Zoll
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 1000 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 1000 mm