Schwenkbare Trägerplatte für mehr Flexibilität im Innenausbau zur Kabelführung, Fixierung von kleinen Geräten, Steckdosenleisten etc.
- Artikel-Nr.:
- DK 7501100
- Produktbeschreibung
- Die schwenkbare Trägerplatte bietet noch mehr Flexibilität im Innenausbau zur Kabelführung, Fixierung von kleinen Geräten, Steckdosenleisten etc. Tiefenvariabel positionierbar im 25 mm-Raster.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 350 mm
Höhe: 485 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2.3 kg
- Bruttogewicht
- 2.85 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177625433
- ECLASS 8.0
- 27189234
Montagekit für VerticalBox
Schwenkbare Trägerplatte für erweiterten Innenausbau.
Geeignet zur Kabelführung, Fixierung von kleinen
Geräten, Steckdosenleisten etc.. Tiefenvariabel
positionierbar im 25 mm-Raster.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial.
Schwenkbare Trägerplatte für erweiterten Innenausbau.
Geeignet zur Kabelführung, Fixierung von kleinen
Geräten, Steckdosenleisten etc.. Tiefenvariabel
positionierbar im 25 mm-Raster.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial.