Server-Teleskopschienen

Artikel-Nr.: TS 3659180

Für eine optimale Server Zugänglichkeit - auch im eingebauten Zustand.

Artikel-Nr.:
TS 3659180
Ausführung
Für Ebenenabstand 468,6 - 687,4 mm
Produktbeschreibung
Gewährleisten eine optimale Zugänglichkeit der Server auch im eingebauten Zustand. Für Server mit max. Breite von 426 mm.
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Teleskopschiene mit Einbausatz
Befestigungszubehör
Auszugslänge
511.2 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS: 600 mm
Gehäusetyp: TS IT
Gehäusetyp: VX IT
Belastbarkeit
30 kg
Hinweis
Nur in Verbindung mit L-förmigen Profilschienen
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2.424 kg
Bruttogewicht
2.624 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177222908
ETIM 9
EC002520
ETIM 8
EC002520
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TS Server-Teleskopschienen, für T: 600 mm, Auszug: 511,2 mm, für TS, TS IT, VX IT
Dokumentationen
Kurzanleitung