Luftleitbleche für TS IT 19"-Profilschienen

Artikel-Nr.: DK 5501815

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.

Artikel-Nr.:
DK 5501815
Produktbeschreibung
Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
Einsatzgebiete
Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
Material
Stahlblech
Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
2 vertikale Blenden
2 horizontale Blenden
4 Bürstenleisten
4 Zell-PU-Schaum-Stücke
Inkl. Befestigungsmaterial
6 Blindpanel, 1 HE
Montagehinweis
Die vertikalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an den vorderen als auch an den hinteren 19"-Profilschienen montiert werden.
Die Montage der horizontalen Blenden mit Bürstenleisten ist nur an den vorderen 19"-Profilschienen möglich.
Passend für
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
7.679 kg
Bruttogewicht
8.02 kg
Zolltarifnummer
56090000
EAN
4028177679184
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeschreibung
DK Luftleitblech, BxH: 800x2000 mm, für TS IT 19"-Profilschienen, Stahlblech, RAL 9005
Dokumentationen
Anleitung
Luftleitblech

Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche
innerhalb eines Schrankes oder ganzer
Schrankreihen.
Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/
Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes oder
ganzer Schrankreihen.
Eine umlaufende Bürstenleiste gewährleistet, die
kollisionsfreie Abschottung trotz
installierter Schienenesysteme oder wechselndem
umlaufenden Anschlag.
Die Montage erfolgt werkzeuglos an den Profilen,
der 19"- Montageebene, mittels Schnellbefestiger,
oder alternativ verschraubt.
Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal,
Gehäuseserie TS IT.
Für Schränk (BxH) 800x2000 mm.
Integrierte Montageöffnungen zur optionalen
Aufnahme von bis zu 3x1 HE Komponenten im 482,6 mm
(19"-) Breitenformat je Seite.
Blenden im Grundzustand vorbestückt mit 19"-
Blindpanelen, aus Kunststoff, in werkzeugloser
Schnellmontagetecknik.

Material: Luftleitbleche Stahlblech,
Bürstenleisten und 19"- Blindpanelen
Kunststoff UL 94- HB
Best.-Nr. DK: 5501.815
Hersteller: Rittal