Luftleitbleche für TS IT 19"-Montagerahmen

Artikel-Nr.: DK 5501855

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.

Artikel-Nr.:
DK 5501855
Produktbeschreibung
Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
Einsatzgebiete
Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
Material
Stahlblech
Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
2 vertikale Blenden
2 horizontale Blenden
4 Bürstenleisten
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Die vertikalen und horizontalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an dem vorderen als auch an dem hinteren 19"-Montagerahmen montiert werden.
Passend für
Breite: 600 mm
Höhe: 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1.5 kg
Bruttogewicht
2 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177706958
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeschreibung
DK Luftleitblech, BxH: 600x1200 mm, für TS IT 19"-Montagerahmen, Stahlblech, RAL 9005
Dokumentationen
Einlegezettel