Es stehen 5 verschiedene LWL-Panele für verschiedene Kupplungstypen zu Verfügung. Je nach gewählter Variante und Grundgröße des Panels unterscheiden sich die Anzahl der Einbauplätze je Panel.
- Artikel-Nr.:
- DK 7469535
- Produktbeschreibung
- Für die Spleißboxen stehen mehrere Panels mit entsprechenden Ausbrüchen für den Einbau von Single oder Duplex LWL-Kupplungen zur Auswahl.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Anzahl der Einbauplätze
- 24
- Für LWL-Kupplung
- SC-Duplex
- LC-Quad
- Höheneinheiten
- 2 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.5 kg
- Bruttogewicht
- 0.514 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177167896
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeschreibung
- DK Patch-Panel, für LWL-Spleißbox, abschließbar, 2 HE, für SC-Duplex, LC-Quad Kupplungen, Max. Einbauplätze: 24
Patch-Panel für LWL-Spleißbox 2 HE
Patch-Panel für LWL-Spleißbox 2 HE
zum Einbau von 24 SC-Duplex-Kupplungen incl.
Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von Kabelabfang-
vorrichtungen.
Patch-Panel für LWL-Spleißbox 2 HE
zum Einbau von 24 SC-Duplex-Kupplungen incl.
Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von Kabelabfang-
vorrichtungen.