Es stehen 5 verschiedene LWL-Panele für verschiedene Kupplungstypen zu Verfügung. Je nach gewählter Variante und Grundgröße des Panels unterscheiden sich die Anzahl der Einbauplätze je Panel.
- Artikel-Nr.:
- DK 7474535
- Produktbeschreibung
- Für die Spleißboxen stehen mehrere Panels mit entsprechenden Ausbrüchen für den Einbau von Single oder Duplex LWL-Kupplungen zur Auswahl.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Anzahl der Einbauplätze
- 24
- Für LWL-Kupplung
- ST
- Höheneinheiten
- 2 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.459 kg
- Bruttogewicht
- 0.583 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177167940
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Produktbeschreibung
- DK Patch-Panel, für LWL-Spleißbox, abschließbar, 2 HE, für ST, Max. Einbauplätze: 24
Patch-Panel für LWL-Spleißbox 2 HE
Patch-Panel für LWL-Spleißbox 2 HE
zum Einbau von 24 ST-Kupplungen incl. Befestigungs-
vorrichtung zur Aufnahme von Kabelabfangvorrichtungen.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Patch-Panel für LWL-Spleißbox 2 HE
zum Einbau von 24 ST-Kupplungen incl. Befestigungs-
vorrichtung zur Aufnahme von Kabelabfangvorrichtungen.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035