Patch-Panel für LWL-Spleißbox, abschließbar

Artikel-Nr.: DK 7574535

Es stehen 5 verschiedene LWL-Panele für verschiedene Kupplungstypen zu Verfügung. Je nach gewählter Variante und Grundgröße des Panels unterscheiden sich die Anzahl der Einbauplätze je Panel.

Artikel-Nr.:
DK 7574535
Produktbeschreibung
Für die Spleißboxen stehen mehrere Panels mit entsprechenden Ausbrüchen für den Einbau von Single oder Duplex LWL-Kupplungen zur Auswahl.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Anzahl der Einbauplätze
48
Für LWL-Kupplung
ST
Hinweis zur Artikel-Nr.
Lieferzeit auf Anfrage
Höheneinheiten
3 HE
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.652 kg
Bruttogewicht
0.752 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177168237
ETIM 9
EC001129
ECLASS 8.0
19170113
Patch-Panel für LWL-Spleißbox 3 HE

Patch-Panel für LWL-Spleißbox 3 HE

zum Einbau von 48 ST-Kupplungen incl. Befestigungs-
vorrichtung zur Aufnahme von Kabelabfangvorrichtungen.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035