- Artikel-Nummer:
- DK 7578.535
- Produktbeschreibung
- Für die Spleißboxen stehen mehrere Panels mit entsprechenden Ausbrüchen für den Einbau von Single oder Duplex LWL-Kupplungen zur Auswahl.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Anzahl der Einbauplätze
- 20
- Für LWL-Kupplung
- E-2000
- E-2000-Duplex
- SC
- LC-Duplex
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Höheneinheiten
- 3 HE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.618 kg
- Bruttogewicht
- 0.718 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177168275
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
Patch-Panel für LWL-Spleißbox 3 HE
Patch-Panel für LWL-Spleißbox 3 HE
zum Einbau von 48 Europa 2000, SC-Kupplungen oder 24 E 2000-Duplex-Kupplungen incl. Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme
von Kabelabfangvorrichtungen.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Patch-Panel für LWL-Spleißbox 3 HE
zum Einbau von 48 Europa 2000, SC-Kupplungen oder 24 E 2000-Duplex-Kupplungen incl. Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme
von Kabelabfangvorrichtungen.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035