Für den Einbau in Elektronik-Schränke oder Gehäuse, schwenkbar.
- Artikel-Nr.:
- EL 1940000
- Produktbeschreibung
- Für den Einbau in Elektronik-Schränke oder Gehäuse.
- Material
- Blindplatte: 3 mm Aluminium
Scharnier: Zink-Druckguss - Oberfläche
- Blindplatte: natur eloxiert
Scharnier: verzinkt - Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Höheneinheiten
- 3 HE
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.64 kg
- Bruttogewicht
- 0.74 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177012837
- ECLASS 8.0
- 27189217
Blindplatte 482,6 mm (19 Zoll), 3 HE, schwenkbar
Material: 3 mm Aluminium, natur eloxiert
Abmessungen: BHT 483x133x0 mm
Material: 3 mm Aluminium, natur eloxiert
Abmessungen: BHT 483x133x0 mm