Patch-Panel für V 24 Schnittstellen

Artikel-Nr.: DK 7086535

Zum Einbau von 16 D-Sub-(Trapez)-Buchsen und Steckern, mit der Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln.

Artikel-Nr.:
DK 7086535
Produktbeschreibung
Zum Einbau von 16 D-Sub-(Trapez)-Buchsen und Steckern. Mit der Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln DK 7610.000 oder DK 7611.000.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Für Polzahl
15
Anzahl der Einbauplätze
16
Anzahl der Einbauplätze
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.678 kg
Bruttogewicht
0.743 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177166387
ECLASS 8.0
19170112
Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE

Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE,

für V 24 Schnittstelle, zum Einbau von 16 15poligen D-Sub (Trapez)-Buchsen und
Steckern, incl. Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von Kabelabfangvorrichtungen.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035