Zum Einbau von 16 D-Sub-(Trapez)-Buchsen und Steckern, mit der Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln.
- Artikel-Nr.:
- DK 7087535
- Produktbeschreibung
- Zum Einbau von 16 D-Sub-(Trapez)-Buchsen und Steckern. Mit der Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln DK 7610.000 oder DK 7611.000.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Für Polzahl
- 9
- Anzahl der Einbauplätze
- 16
- Anzahl der Einbauplätze
- :
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.718 kg
- Bruttogewicht
- 0.795 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177166394
- ETIM 9
- EC001128
- ECLASS 8.0
- 19170112
- Produktbeschreibung
- Patch-Panels, für V 24 Schnittstellen, Farbe: grau, Beschreibung: Zum Einbau von 16 D-Sub-(Trapez)-Buchsen und Steckern, mit der Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln.
Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE
Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE,
für V 24 Schnittstelle, zum Einbau von 16 9poligen D-Sub (Trapez)-Buchsen und
Steckern, incl. Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von Kabelabfangvorrichtungen.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE,
für V 24 Schnittstelle, zum Einbau von 16 9poligen D-Sub (Trapez)-Buchsen und
Steckern, incl. Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von Kabelabfangvorrichtungen.
Ausführung: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035