Zur Aufnahme von SC-Duplex und LC-Quad LWL-Kupplungen, mit der Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln.
- Artikel-Nr.:
- DK 7154035
- Produktbeschreibung
- Mit der Aufnahmemöglichkeit von Kabelabfangbügeln DK 7610.000 oder DK 7611.000.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Anzahl der Einbauplätze
- 12
- Anzahl der Einbauplätze
- :
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.425 kg
- Bruttogewicht
- 0.525 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177166660
- ECLASS 8.0
- 19170113
Patch-Panel 482,6 mm / 19", 1 HE
zum Einbau von 12 SC-Duplex-Kupplungen
inkl. Aufnahmemöglichkeit von
Kabelabfangvorrichtungen.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
zum Einbau von 12 SC-Duplex-Kupplungen
inkl. Aufnahmemöglichkeit von
Kabelabfangvorrichtungen.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035