Geräteboden zur Rahmenbefestigung für Schrankbreite 600 mm, 800 mm

Artikel-Nr.: DK 7266035

Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.

Artikel-Nr.:
DK 7266035
Ausführung
ungelocht
Produktbeschreibung
Zur Rahmenbefestigung, zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.
Nutzen
Befestigungsbolzen bzw. Befestigungsschienen in der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar
Montagebohrung für Griffe vorhanden
Einsatzgebiete
Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19˝)-Aufnahme
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Geräteboden, gelocht
Einbaumöglichkeiten
Festeinbau: Geräteboden, 50 kg mit Befestigungsbolzen an Montage-Chassis
Festeinbau: Geräteboden, 100 kg mit Befestigungsschienen an Montage-Chassis
Tiefenvariabel: Geräteboden mit Teleskopschienen an Montage-Chassis
Belastbarkeit
50 kg Flächenlast
Montagehinweis
Für die innere Montageebene werden zusätzlich zwei System-Chassis benötigt
Hinweis
Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm
Abmessung
Breite: 471 mm
Höhe: 29 mm
Tiefe: 600 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
TS IT
Breite: 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3.886 kg
Bruttogewicht
4.086 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177165892
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentationen
Anleitung
Geräteböden für 600 mm breite Netzwerkschränke

Geräteböden, BxT: 471 x 600 mm, aus 1,5 mm Stahlblech, für Netzwerkschränke mit einer Breite von 600 mm. Der Geräteboden
kann mit maximal 50 kg belastet werden. Der Geräteboden ist in Netzwerkschränken mit DIN-Maßrasterung im 25 mm Raster
höhenverstellbar, in Netzwerkschränken mit Aluminium-Rahmenkonstruktion stufenlos höhenverstellbar.

Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035.
Abmessungen BxT: 471 x 600 mm