Geräteboden, Festeinbau für TS 8

Artikel-Nr.: DK 7828660

Befestigungsstücke im Rahmen einhängen, sichern, Geräteboden auflegen, Schrankbreite: 600 und 800 mm, Belastbarkeit: 75 kg.

Artikel-Nr.:
DK 7828660
Produktbeschreibung
Befestigungsstücke im Rahmen einhängen, sichern, Geräteboden auflegen. Die Befestigung im TS Schrankprofil bietet größtmögliche Ablagefläche. Abmessungen: Höhe 25 mm, Breite: Schrankbreite – 44 mm, Tiefe: Schranktiefe – 44 mm
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit
75 kg Flächenlast, statisch
Hinweis
Der kombinierte Einsatz mit vertikal geteilten Türen ist nicht möglich.
Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.
Abmessung
Breite: 556 mm
Höhe: 25 mm
Tiefe: 556 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Breite: 600 mm
Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6.151 kg
Bruttogewicht
6.475 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177235199
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Geräteboden, Festeinbau, für TS 8, Farbe: grau, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Befestigungsstücke im Rahmen einhängen, sichern, Geräteboden auflegen, Schrankbreite: 600 und 800 mm, Belastbarkeit: 75 kg.
Geräteboden für Festeinbau

Geräteboden für den Festeinbau am Gehäuserahmen. Der
Geräteboden wird durch besondere Befestigungsstücke
direkt innerhalb der Umkantungen des Rahmenprofils
befestigt, was eine Maximierung der nutzbaren
Stellfläche ermöglicht. Durch einfaches einhängen und
sichern Plug-and-play-Technik. Der Geräteboden
verfügt über Belüftungsschlitze, welche den
Luftaustausch zwischen den einzelnen Schichten
begünstigen.

Belastbarkeit: 75 kg Flächenlast

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

für Schrankmaße: B: 600 mm T: 600 mm