- Artikel-Nr.:
- DK 7143035
- Produktbeschreibung
- Die Geräteböden bieten in Abhängigkeit von ihrer Tiefe mehrere Einhängepunkte, so dass der Ebenenabstand der zölligen Ebenen in bestimmten Grenzen variabel ist. Jeder so befestigte Geräteboden kann mit Teleskopschienen auf Vollauszug nachgerüstet werden. Hierzu werden die Teleskopschienen anstelle der Distanzbolzen verschraubt.
- Einsatzgebiete
- Zur Montage an zwei 19"-Befestigungsebenen
- Zum Nachrüsten von Bestandsartikeln TS
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abstand der Befestigungsebenen
- 298 mm
- Belastbarkeit
- 50 kg Flächenlast
- Hinweis
- Für TS: Werden L-förmige Profilschienen in Netzwerkschränken Basis TS eingesetzt, ist der Adapter 7827.300 erforderlich
- Für TS, 19"-Systemlochung: Mit dem Einbausatz, tiefenvariabel 7063.850 ist der flexible Einbau zwischen zwei L-förmigen Profilschienen direkt an der 19"-Systemlochung möglich
- Abmessung
- Breite: 409 mm
Tiefe: 300 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.74 kg
- Bruttogewicht
- 1.94 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165687
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentationen
- Kurzanleitung
- Zusätzliche Anleitung
Geräteböden für 482,6 mm 19" Befestigungsebenen
Geräteböden, BxT: 409 x 300 mm, aus 1,5 mm
Stahlblech, für Netzwerkschränke mit zwei
482,6 mm (19") Befestigungsebenen.
Der Geräteboden besitzt Lochungen zur Ver-
meidung von Wärmestauungen und kann mit
maximal 50 kg belastet werden. Der
Geräteboden ist an Profilschienen mit
HE-Rasterung in HE-Raster höhenverstellbar,
an T-Nut Profilschienen stufenlos
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035.
Abmessungen BxT: 409 x 300 mm
Geräteböden, BxT: 409 x 300 mm, aus 1,5 mm
Stahlblech, für Netzwerkschränke mit zwei
482,6 mm (19") Befestigungsebenen.
Der Geräteboden besitzt Lochungen zur Ver-
meidung von Wärmestauungen und kann mit
maximal 50 kg belastet werden. Der
Geräteboden ist an Profilschienen mit
HE-Rasterung in HE-Raster höhenverstellbar,
an T-Nut Profilschienen stufenlos
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035.
Abmessungen BxT: 409 x 300 mm