Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 20.01.2021
Geräteboden, 19"-Ausbau Schränke mit L-Profilschienen vorne und hinten
Artikel-Nr.: DK 7145035
Bieten mehrere Einhängepunkte, so dass der Ebenenabstand der zölligen Ebenen variabel ist, Nachrüstung auf Vollauszug mit Teleskopschienen möglich, Belastbarkeit: 50 kg.
- Artikel-Nr.:
- DK 7145035
- Produktbeschreibung
- Die Geräteböden bieten in Abhängigkeit von ihrer Tiefe mehrere Einhängepunkte, so dass der Ebenenabstand der zölligen Ebenen in bestimmten Grenzen variabel ist. Jeder so befestigte Geräteboden kann mit Teleskopschienen auf Vollauszug nachgerüstet werden. Hierzu werden die Teleskopschienen anstelle der Distanzbolzen verschraubt.
- Einsatzgebiete
- Zur Montage an zwei 19"-Befestigungsebenen
- Zum Nachrüsten von Bestandsartikeln TS
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abstand der Befestigungsebenen
- 348 mm
448 mm
498 mm - Belastbarkeit
- 50 kg Flächenlast
- Hinweis
- Für TS: Werden L-förmige Profilschienen in Netzwerkschränken Basis TS eingesetzt, ist der Adapter 7827.300 erforderlich
- Für TS, 19"-Systemlochung: Mit dem Einbausatz, tiefenvariabel 7063.850 ist der flexible Einbau zwischen zwei L-förmigen Profilschienen direkt an der 19"-Systemlochung möglich
- Abmessung
- Breite: 409 mm
Tiefe: 500 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2.6 kg
- Bruttogewicht
- 2.66 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165700
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen, 500 N, BxT: 409x500 mm, 19"-Ebenenabstand: in bestimmten Grenzen variabel,
- Dokumentationen
- Kurzanleitung
- Zusätzliche Anleitung
Geräteböden für 482,6 mm (19") Befestigungsebenen
Geräteböden, BxT: 409 x 500 mm, aus 1,5 mm
Stahlblech, für Netzwerkschränke mit zwei 482,6 mm (19")
Befestigungsebenen.
Der Geräteboden besitzt Lochungen zur Vermeidung von Wärmestauungen und
kann mit maximal 50 kg
belastet werden. Der Geräteboden ist an Profil-
schienen mit HE-Rasterung in HE-Raster
höhenverstellbar, an T-Nut Profilschienen
stufenlos.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035.
Abmessungen BxT: 409 x 500 mm
Geräteböden, BxT: 409 x 500 mm, aus 1,5 mm
Stahlblech, für Netzwerkschränke mit zwei 482,6 mm (19")
Befestigungsebenen.
Der Geräteboden besitzt Lochungen zur Vermeidung von Wärmestauungen und
kann mit maximal 50 kg
belastet werden. Der Geräteboden ist an Profil-
schienen mit HE-Rasterung in HE-Raster
höhenverstellbar, an T-Nut Profilschienen
stufenlos.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035.
Abmessungen BxT: 409 x 500 mm