Bieten mehrere Einhängepunkte, so dass der Ebenenabstand der zölligen Ebenen variabel ist, Nachrüstung auf Vollauszug mit Teleskopschienen möglich, Belastbarkeit: 50 kg.
- Artikel-Nr.:
- DK 7145635
- Produktbeschreibung
- Die Geräteböden bieten in Abhängigkeit von ihrer Tiefe mehrere Einhängepunkte, so dass der Ebenenabstand der zölligen Ebenen in bestimmten Grenzen variabel ist. Jeder so befestigte Geräteboden kann mit Teleskopschienen auf Vollauszug nachgerüstet werden. Hierzu werden die Teleskopschienen anstelle der Distanzbolzen verschraubt.
- Einsatzgebiete
- Zur Montage an zwei 19"-Befestigungsebenen
- Zum Nachrüsten von Bestandsartikeln TS
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abstand der Befestigungsebenen
- 448 mm
548 mm
598 mm - Belastbarkeit
- 50 kg Flächenlast
- Hinweis
- Für TS: Werden L-förmige Profilschienen in Netzwerkschränken Basis TS eingesetzt, ist der Adapter 7827.300 erforderlich
- Für TS, 19"-Systemlochung: Mit dem Einbausatz, tiefenvariabel 7063.850 ist der flexible Einbau zwischen zwei L-förmigen Profilschienen direkt an der 19"-Systemlochung möglich
- Abmessung
- Breite: 409 mm
Tiefe: 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 2.982 kg
- Bruttogewicht
- 3.182 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177221413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen, 500 N, BxT: 409x600 mm, 19"-Ebenenabstand: in bestimmten Grenzen variabel,
- Dokumentationen
- Kurzanleitung
- Zusätzliche Anleitung
Geräteboden für 482,6 mm (19")Befestigungsebenen
Geräteboden aus 1.5 mm Stahlblech für Netzwerk-
schränke mit zwei 482,6 mm (19")Befestigungsebenen.
Der Geräteboden besitzt Lochungen zur Vermeidung
von Wärmestauungen und kann mit maximal 50 kg
belastet werden. Der Geräteboden ist an Profil-
schienen mit HE-Rasterungen in HE-Raster höhen-
verstellbar, an T-Nut
Profilschienen stufenlos höhenverstellbar.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Abmessungen BxT: 409 x 600 mm
Geräteboden aus 1.5 mm Stahlblech für Netzwerk-
schränke mit zwei 482,6 mm (19")Befestigungsebenen.
Der Geräteboden besitzt Lochungen zur Vermeidung
von Wärmestauungen und kann mit maximal 50 kg
belastet werden. Der Geräteboden ist an Profil-
schienen mit HE-Rasterungen in HE-Raster höhen-
verstellbar, an T-Nut
Profilschienen stufenlos höhenverstellbar.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Abmessungen BxT: 409 x 600 mm