Bieten mehrere Einhängepunkte, so dass der Ebenenabstand der zölligen Ebenen variabel ist, Nachrüstung auf Vollauszug mit Teleskopschienen möglich, Belastbarkeit: 50 kg.
- Artikel-Nr.:
- DK 7145735
- Produktbeschreibung
- Die Geräteböden bieten in Abhängigkeit von ihrer Tiefe mehrere Einhängepunkte, so dass der Ebenenabstand der zölligen Ebenen in bestimmten Grenzen variabel ist. Jeder so befestigte Geräteboden kann mit Teleskopschienen auf Vollauszug nachgerüstet werden. Hierzu werden die Teleskopschienen anstelle der Distanzbolzen verschraubt.
- Einsatzgebiete
- Zur Montage an zwei 19"-Befestigungsebenen
- Zum Nachrüsten von Bestandsartikeln TS
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abstand der Befestigungsebenen
- 548 mm
648 mm
698 mm - Belastbarkeit
- 50 kg Flächenlast
- Hinweis
- Für TS: Werden L-förmige Profilschienen in Netzwerkschränken Basis TS eingesetzt, ist der Adapter 7827.300 erforderlich
- Für TS, 19"-Systemlochung: Mit dem Einbausatz, tiefenvariabel 7063.850 ist der flexible Einbau zwischen zwei L-förmigen Profilschienen direkt an der 19"-Systemlochung möglich
- Abmessung
- Breite: 409 mm
Tiefe: 700 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3.57 kg
- Bruttogewicht
- 3.77 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177221420
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen, 500 N, BxT: 409x700 mm, 19"-Ebenenabstand: in bestimmten Grenzen variabel,
- Dokumentationen
- Kurzanleitung
- Zusätzliche Anleitung
Geräteboden für 482,6 mm (19")Be-
festigungsebenen
Geräteboden aus 1.5 mm Stahlblech für Netzwerk-
schränke mit zwei 482,6 mm
(19")Befestigungsebenen. Der Geräteboden
besitzt Lochungen zur Vermeidung von Wärme-
stauungen und kann mit maximal
50 kg belastet werden. Der Geräteboden ist
an Profilschienen mit HE-Rasterungen in HE-Raster höhenverstellbar, an
T-Nut Profilschienen stufenlos höhenverstellbar.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Abmessungen BxT: 409 x 700 mm
Geräteboden aus 1.5 mm Stahlblech für Netzwerk-
schränke mit zwei 482,6 mm
(19")Befestigungsebenen. Der Geräteboden
besitzt Lochungen zur Vermeidung von Wärme-
stauungen und kann mit maximal
50 kg belastet werden. Der Geräteboden ist
an Profilschienen mit HE-Rasterungen in HE-Raster höhenverstellbar, an
T-Nut Profilschienen stufenlos höhenverstellbar.
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
Abmessungen BxT: 409 x 700 mm