Geräteboden, Schwerlast für Netzwerkschränke TS mit verkröpften Profilschienen

Artikel-Nr.: DK 7828950

Zum Festeinbau zwischen zwei 482,6 mm (19˝)-Befestigungsebenen, wird an verkröpften Profilschienen eingehängt, Belastbarkeit: 75 kg bei Ausführung verzinkt, 100 kg bei Ausführung lackiert.

Artikel-Nr.:
DK 7828950
Ausführung
Verzinkt
Produktbeschreibung
Zum Festeinbau zwischen zwei 482,6 mm (19″)-Befestigungsebenen. Der Geräteboden wird direkt an den verkröpften Profilschienen eingehängt.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand der Befestigungsebenen
498 mm
Belastbarkeit
75 kg Flächenlast, statisch
Hinweis
Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.
Abmessung
Breite: 452,5 mm
Höhe: 20 mm
Tiefe: 478 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2.597 kg
Bruttogewicht
2.797 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177235250
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Geräteboden, Schwerlast, für Netzwerkschränke TS mit verkröpften Profilschienen, Verzinkt, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zum Festeinbau zwischen zwei 482,6 mm (19?)-Befestigungsebenen, wird an verkröpften Profilschienen eingehäng
Geräteboden für 2 Befestigungsebenen, Festeinbau

Geräteboden für Festeinbau zwischen zwei 482,6 mm
(19") Befestigungsebenen.
Zur direkten Befestigung an Profilschienen.
Der Geräteboden verfügt über Belüftungsschlitze, welche den
Luftaustausch zwischen den einzelnen Schichten begünstigen.
Zur Montage an verkröpften Profilschienen.
Belastbarkeit: 75 kg Flächenlast


Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

für Ebenenabstand: 500 mm