Geräteboden, Schwerlast für Netzwerkschränke TS mit L-förmigen Profilschienen

Artikel-Nr.: DK 7828951

Zum Festeinbau zwischen zwei 482,6 mm (19˝)-Befestigungsebenen, wird direkt an den L-förmigen Profilschienen eingehängt, Belastbarkeit: 75 kg.

Artikel-Nr.:
DK 7828951
Produktbeschreibung
Zum Festeinbau zwischen zwei 482,6 mm (19″)-Befestigungsebenen. Der Geräteboden wird direkt an den L-förmigen Profilschienen eingehängt.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abstand der Befestigungsebenen
498 mm
Belastbarkeit
75 kg Flächenlast, statisch
Hinweis
Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich.
Abmessung
Breite: 507,5 mm
Höhe: 20 mm
Tiefe: 480 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3.1 kg
Bruttogewicht
3.3 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177235267
ECLASS 8.0
27189261
Geräteboden für 2 Befestigungsebenen, Festeinbau

Geräteboden für Festeinbau zwischen zwei 482,6 mm
(19")Befestigungsebenen.
Zur direkten Befestigung an Profilschienen.
Der Geräteboden verfügt über Belüftungsschlitze, welche den
Luftaustausch zwischen den einzelnen Schichten begünstigen.
Zur Montage an L-winkeligen Profilschienen.
Belastbarkeit: 75 kg Flächenlast


Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

für Ebenenabstand: 500 mm