Geräteboden, Schwerlast 482,6 mm (19"), für TE, TS

Artikel-Nr.: DK 7063895

Zur Montage an L-förmige Profilschienen und Montagerahmen 19˝, Belastbarkeit: 100 kg.

Artikel-Nr.:
DK 7063895
Produktbeschreibung
L-förmige Profilschienen, Montagerahmen 19″
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit
100 kg Flächenlast
Abmessung
Breite: 409 mm
Höhe: 45 mm
Tiefe: 500 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5.433 kg
Bruttogewicht
5.719 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177305595
ECLASS 8.0
27189261
482,6 mm (19") Schwerlastgeräteboden

Für Geräteboden T = 500 mm
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Belastbarkeit: 100 kg Flächenlast, statisch