- Artikel-Nummer:
- DK 7148.035
- Produktbeschreibung
- Zum Einbau in alle Schränke mit nur einer 482,6 mm (19")-Aufnahme und alle Schwenkrahmen durch Flanschbefestigung, 482,6 mm (19") geeignet.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 390 mm
Tiefe: 300 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3.275 kg
- Bruttogewicht
- 3.475 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165731
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
Geräteboden 2 HE, 482,6 mm (19")-Systemlochung, Farbe: grau, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zum Einbau in alle Schränke mit nur einer 482,6 mm (19")-Aufnahme und alle Schwenkrahmen durch Flanschbefestigung, 482,6 mm (19") geeignet