Teleskopschienen für Geräteboden zur Montage am VX Schrankrahmen und zum Nachrüsten von bestehenden VX und TS Anwendungen

Artikel-Nummer: DK 7051.000

Für nachträgliche Umrüstung fest eingebauter Geräteböden zum Vollauszug durch Tausch der vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen.

Artikel-Nummer:
DK 7051.000
Produktbeschreibung
Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen (Schwerlastausführung) gegen die Teleskopschienen ausgetauscht.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Passend für Gerätebodentiefe
300 mm
Belastbarkeit
50 kg
Hinweis
In der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar und arretierbar.
Verpackungseinheit
2 Stück
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
Teleskopschienen, für Geräteböden zur Montage am TS 8 Schrankrahmen und zum Nachrüsten von bestehenden DK-TS Anwendungen, Beschreibung: Für nachträgliche Umrüstung fest eingebauter Geräteböden zum Vollauszug durch Tausch der vorhandenen Befestigungsbolzen
Dokumentationen
Anleitung