Zur sicheren Führung der Anschlusskabel von Geräteböden mit Teleskopauszug zum Abfangpunkt, beidseitige Lösbarkeit der Befestigung über Schnellverbinder.
- Artikel-Nr.:
- DK 7163500
- Produktbeschreibung
- Zur sicheren Führung der Anschlusskabel von Geräteböden mit Teleskopauszug zum Abfangpunkt. Beidseitige Lösbarkeit der Befestigung über Schnellverbinder.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm
- Passend für
- Tiefe: ≤ 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.52 kg
- Bruttogewicht
- 0.586 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177238084
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- DK Kabelträger, scharniert, mit Schnellverbinder, für Schranktiefe:: <= 600 mm, Max. Tiefe Geräteboden=Schranktiefe-100 mm, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Anleitung
Kabelträger scharniert mit Schnellverbinder
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
VE = 1 ST.
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
VE = 1 ST.